20SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Paslanmaz Makine Vidalı Kriko
Paslanmaz Çelikİnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Inverted Rotating, 6.66 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A
Maks. Hareket Uzunluğu
Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe
Kriko Yapılandırması
- Talepkâr ortamlar için korozyon direnci
- Düşük gürültü
- Dikey ve hafif yükler için idealdir
- Statik yüklerde kullanımı güvenlidir